Deckel für Kreuzung Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID439320
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFKM 100 A4 100 mm 1,25 mm 7139040
1 Stück 401,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139040

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFKM 150 A4 150 mm 1,25 mm 7139042
1 Stück 436,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139042

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFKM 200 A4 200 mm 1,25 mm 7139044
1 Stück 452,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139044

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFKM 300 A4 300 mm 1,25 mm 7139046
1 Stück 518,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139046

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFKM 400 A4 400 mm 1,25 mm 7139048
1 Stück 622,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139048

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFKM 500 A4 500 mm 1,25 mm 7139050
1 Stück 789,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139050

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFKM 600 A4 600 mm 1,25 mm 7139052
1 Stück 948,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A4
Deckel für Kreuzung Magic A4

Deckel für Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7139052

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFKM 100 A4 / 7139040
Download
DFKM 150 A4 / 7139042
Download
DFKM 200 A4 / 7139044
Download
DFKM 300 A4 / 7139046
Download
DFKM 400 A4 / 7139048
Download
DFKM 500 A4 / 7139050
Download
DFKM 600 A4 / 7139052
Download
Downloads

Datenblatt

DFKM 100 A4 / 7139040, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 150 A4 / 7139042, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 200 A4 / 7139044, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 300 A4 / 7139046, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 400 A4 / 7139048, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 500 A4 / 7139050, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 600 A4 / 7139052, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren