Deckel für Kreuzung Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID439319
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFKM 100 A2 100 mm 1,25 mm 7139020
1 Stück 259,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139020

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFKM 150 A2 150 mm 1,25 mm 7139022
1 Stück 281,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139022

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFKM 200 A2 200 mm 1,25 mm 7139024
1 Stück 292,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139024

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFKM 300 A2 300 mm 1,25 mm 7139026
1 Stück 334,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139026

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFKM 400 A2 400 mm 1,25 mm 7139028
1 Stück 401,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139028

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFKM 500 A2 500 mm 1,25 mm 7139030
1 Stück 503,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139030

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFKM 600 A2 600 mm 1,25 mm 7139032
1 Stück 611,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für Kreuzung Magic A2
Deckel für Kreuzung Magic A2

Deckel für Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7139032

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFKM 100 A2 / 7139020
Download
DFKM 150 A2 / 7139022
Download
DFKM 200 A2 / 7139024
Download
DFKM 300 A2 / 7139026
Download
DFKM 400 A2 / 7139028
Download
DFKM 500 A2 / 7139030
Download
DFKM 600 A2 / 7139032
Download
Downloads

Datenblatt

DFKM 100 A2 / 7139020, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 150 A2 / 7139022, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 200 A2 / 7139024, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 300 A2 / 7139026, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 400 A2 / 7139028, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 500 A2 / 7139030, 0.11MB, pdf
Download
DFKM 600 A2 / 7139032, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren