Deckel für Bogen variabel Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID574297
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBMV 100 A4 100 mm 1 mm 6040820
1 Stück 190,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040820

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBMV 150 A4 150 mm 1 mm 6040822
1 Stück 206,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040822

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBMV 200 A4 200 mm 1 mm 6040824
1 Stück 215,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040824

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBMV 300 A4 300 mm 1 mm 6040826
1 Stück 296,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040826

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBMV 400 A4 400 mm 1,25 mm 6040828
1 Stück 464,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040828

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBMV 500 A4 500 mm 1,25 mm 6040830
1 Stück 546,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040830

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBMV 600 A4 600 mm 1,25 mm 6040832
1 Stück 686,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A4
Deckel für Bogen variabel Magic A4

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040832

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBMV 100 A4 / 6040820
Download
DFBMV 150 A4 / 6040822
Download
DFBMV 200 A4 / 6040824
Download
DFBMV 300 A4 / 6040826
Download
DFBMV 400 A4 / 6040828
Download
DFBMV 500 A4 / 6040830
Download
DFBMV 600 A4 / 6040832
Download
Downloads

Datenblatt

DFBMV 100 A4 / 6040820, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 150 A4 / 6040822, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 200 A4 / 6040824, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 300 A4 / 6040826, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 400 A4 / 6040828, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 500 A4 / 6040830, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 600 A4 / 6040832, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren