Deckel für Bogen variabel Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID574296
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBMV 100 A2 100 mm 1 mm 6040800
1 Stück 122,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040800

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBMV 150 A2 150 mm 1 mm 6040802
1 Stück 133,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040802

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBMV 200 A2 200 mm 1 mm 6040804
1 Stück 138,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040804

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBMV 300 A2 300 mm 1 mm 6040806
1 Stück 191,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040806

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBMV 400 A2 400 mm 1,25 mm 6040808
1 Stück 299,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040808

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBMV 500 A2 500 mm 1,25 mm 6040810
1 Stück 352,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040810

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBMV 600 A2 600 mm 1,25 mm 6040812
1 Stück 443,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen variabel Magic A2
Deckel für Bogen variabel Magic A2

Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040812

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBMV 100 A2 / 6040800
Download
DFBMV 150 A2 / 6040802
Download
DFBMV 200 A2 / 6040804
Download
DFBMV 300 A2 / 6040806
Download
DFBMV 400 A2 / 6040808
Download
DFBMV 500 A2 / 6040810
Download
DFBMV 600 A2 / 6040812
Download
Downloads

Datenblatt

DFBMV 100 A2 / 6040800, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 150 A2 / 6040802, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 200 A2 / 6040804, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 300 A2 / 6040806, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 400 A2 / 6040808, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 500 A2 / 6040810, 0.09MB, pdf
Download
DFBMV 600 A2 / 6040812, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren