Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID438897
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 90 100 FS 100 mm 1,25 mm 7138500
1 Stück 44,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138500

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 90 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138502
1 Stück 48,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138502

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBM 90 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138504
1 Stück 50,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138504

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 90 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138506
1 Stück 57,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138506

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 90 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138508
1 Stück 69,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138508

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBM 90 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138510
1 Stück 100,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138510

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBM 90 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138512
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138512

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 90 100 FS / 7138500
Download
DFBM 90 150 FS / 7138502
Download
DFBM 90 200 FS / 7138504
Download
DFBM 90 300 FS / 7138506
Download
DFBM 90 400 FS / 7138508
Download
DFBM 90 500 FS / 7138510
Download
DFBM 90 600 FS / 7138512
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 90 100 FS / 7138500, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 150 FS / 7138502, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 200 FS / 7138504, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 300 FS / 7138506, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 400 FS / 7138508, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 500 FS / 7138510, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 600 FS / 7138512, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren