Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Parent Art.Nr. cxmOID438898
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 90 100 DD 100 mm 1,25 mm 7138540
1 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138540

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 90 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138542
1 Stück 71,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138542

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBM 90 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138544
1 Stück 73,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138544

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 90 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138546
1 Stück 84,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138546

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 90 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138548
1 Stück 101,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138548

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBM 90 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138550
1 Stück 126,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138550

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBM 90 600 DD 600 mm 1,25 mm 7138552
1 Stück 154,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138552

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 90 100 DD / 7138540
Download
DFBM 90 150 DD / 7138542
Download
DFBM 90 200 DD / 7138544
Download
DFBM 90 300 DD / 7138546
Download
DFBM 90 400 DD / 7138548
Download
DFBM 90 500 DD / 7138550
Download
DFBM 90 600 DD / 7138552
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 90 100 DD / 7138540, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 150 DD / 7138542, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 200 DD / 7138544, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 300 DD / 7138546, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 400 DD / 7138548, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 500 DD / 7138550, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 600 DD / 7138552, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren