Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID438900
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 90 100 A4 100 mm 1,25 mm 7138590
1 Stück 142,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138590

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 90 150 A4 150 mm 1,25 mm 7138592
1 Stück 155,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138592

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBM 90 200 A4 200 mm 1,25 mm 7138594
1 Stück 161,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138594

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 90 300 A4 300 mm 1,25 mm 7138596
1 Stück 222,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138596

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 90 400 A4 400 mm 1,25 mm 7138598
1 Stück 348,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138598

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBM 90 500 A4 500 mm 1,25 mm 7138600
1 Stück 410,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138600

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 90 100 A4 / 7138590
Download
DFBM 90 150 A4 / 7138592
Download
DFBM 90 200 A4 / 7138594
Download
DFBM 90 300 A4 / 7138596
Download
DFBM 90 400 A4 / 7138598
Download
DFBM 90 500 A4 / 7138600
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 90 100 A4 / 7138590, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 150 A4 / 7138592, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 200 A4 / 7138594, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 300 A4 / 7138596, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 400 A4 / 7138598, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 500 A4 / 7138600, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren