Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID438899
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 90 100 A2 100 mm 1,25 mm 7138570
1 Stück 92,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138570

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 90 150 A2 150 mm 1,25 mm 7138572
1 Stück 100,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138572

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBM 90 200 A2 200 mm 1,25 mm 7138574
1 Stück 104,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138574

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 90 300 A2 300 mm 1,25 mm 7138576
1 Stück 143,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138576

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 90 400 A2 400 mm 1,25 mm 7138578
1 Stück 225,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138578

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBM 90 500 A2 500 mm 1,25 mm 7138580
1 Stück 264,75 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138580

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBM 90 600 A2 600 mm 1,25 mm 7138582
1 Stück 332,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Deckel für 90°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138582

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 90 100 A2 / 7138570
Download
DFBM 90 150 A2 / 7138572
Download
DFBM 90 200 A2 / 7138574
Download
DFBM 90 300 A2 / 7138576
Download
DFBM 90 400 A2 / 7138578
Download
DFBM 90 500 A2 / 7138580
Download
DFBM 90 600 A2 / 7138582
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 90 100 A2 / 7138570, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 150 A2 / 7138572, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 200 A2 / 7138574, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 300 A2 / 7138576, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 90 400 A2 / 7138578, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 500 A2 / 7138580, 0.10MB, pdf
Download
DFBM 90 600 A2 / 7138582, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren