Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID438735
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 45 100 FS 100 mm 1,25 mm 7138360
1 Stück 41,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138360

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 45 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138362
1 Stück 45,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138362

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBM 45 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138364
1 Stück 47,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138364

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 45 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138366
1 Stück 53,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138366

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 45 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138368
1 Stück 61,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138368

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBM 45 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138370
1 Stück 77,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138370

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBM 45 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138372
1 Stück 94,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic FS
Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138372

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 45 100 FS / 7138360
Download
DFBM 45 150 FS / 7138362
Download
DFBM 45 200 FS / 7138364
Download
DFBM 45 300 FS / 7138366
Download
DFBM 45 400 FS / 7138368
Download
DFBM 45 500 FS / 7138370
Download
DFBM 45 600 FS / 7138372
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 45 100 FS / 7138360, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 150 FS / 7138362, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 200 FS / 7138364, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 300 FS / 7138366, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 400 FS / 7138368, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 500 FS / 7138370, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 600 FS / 7138372, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren