Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Parent Art.Nr. cxmOID438736
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 45 100 DD 100 mm 1,25 mm 7138400
1 Stück 54,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138400

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 45 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138402
1 Stück 59,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138402

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFBM 45 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138404
1 Stück 61,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138404

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 45 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138406
1 Stück 70,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138406

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 45 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138408
1 Stück 80,65 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138408

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFBM 45 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138410
1 Stück 101,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138410

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFBM 45 600 DD 600 mm 1,25 mm 7138412
1 Stück 122,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Deckel für 45°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138412

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 45 100 DD / 7138400
Download
DFBM 45 150 DD / 7138402
Download
DFBM 45 200 DD / 7138404
Download
DFBM 45 300 DD / 7138406
Download
DFBM 45 400 DD / 7138408
Download
DFBM 45 500 DD / 7138410
Download
DFBM 45 600 DD / 7138412
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 45 100 DD / 7138400, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 150 DD / 7138402, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 200 DD / 7138404, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 300 DD / 7138406, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 400 DD / 7138408, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 500 DD / 7138410, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 600 DD / 7138412, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren