Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID438737
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 45 100 A2 100 mm 1,25 mm 7138430
1 Stück 84,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic A2
Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138430

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFBM 45 200 A2 200 mm 1,25 mm 7138434
1 Stück 109,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic A2
Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138434

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFBM 45 300 A2 300 mm 1,25 mm 7138436
1 Stück 139,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic A2
Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138436

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFBM 45 400 A2 400 mm 1,25 mm 7138438
1 Stück 218,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen Magic A2
Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Deckel für 45°-Bogen Magic A2

Art.Nr. 7138438

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFBM 45 100 A2 / 7138430
Download
DFBM 45 200 A2 / 7138434
Download
DFBM 45 300 A2 / 7138436
Download
DFBM 45 400 A2 / 7138438
Download
Downloads

Datenblatt

DFBM 45 100 A2 / 7138430, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 200 A2 / 7138434, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 300 A2 / 7138436, 0.11MB, pdf
Download
DFBM 45 400 A2 / 7138438, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren