Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID439153
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAAM 100 A4 100 mm 1,25 mm 7138740
1 Stück 117,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138740

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFAAM 150 A4 150 mm 1,25 mm 7138742
1 Stück 127,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138742

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFAAM 200 A4 200 mm 1,25 mm 7138744
1 Stück 132,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138744

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFAAM 300 A4 300 mm 1,25 mm 7138746
1 Stück 148,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138746

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFAAM 400 A4 400 mm 1,25 mm 7138748
1 Stück 182,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138748

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFAAM 500 A4 500 mm 1,25 mm 7138750
1 Stück 199,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138750

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFAAM 600 A4 600 mm 1,25 mm 7138752
1 Stück 223,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 7138752

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAAM 100 A4 / 7138740
Download
DFAAM 150 A4 / 7138742
Download
DFAAM 200 A4 / 7138744
Download
DFAAM 300 A4 / 7138746
Download
DFAAM 400 A4 / 7138748
Download
DFAAM 500 A4 / 7138750
Download
DFAAM 600 A4 / 7138752
Download
Downloads

Datenblatt

DFAAM 100 A4 / 7138740, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 150 A4 / 7138742, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 200 A4 / 7138744, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 300 A4 / 7138746, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 400 A4 / 7138748, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 500 A4 / 7138750, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 600 A4 / 7138752, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren