Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID439152
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAAM 100 A2 100 mm 1,25 mm 7138720
1 Stück 75,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138720

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
DFAAM 150 A2 150 mm 1,25 mm 7138722
1 Stück 82,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138722

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
DFAAM 200 A2 200 mm 1,25 mm 7138724
1 Stück 85,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138724

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
DFAAM 300 A2 300 mm 1,25 mm 7138726
1 Stück 95,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138726

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
DFAAM 400 A2 400 mm 1,25 mm 7138728
1 Stück 117,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138728

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
DFAAM 500 A2 500 mm 1,25 mm 7138730
1 Stück 128,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138730

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
DFAAM 600 A2 600 mm 1,25 mm 7138732
1 Stück 144,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138732

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAAM 100 A2 / 7138720
Download
DFAAM 150 A2 / 7138722
Download
DFAAM 200 A2 / 7138724
Download
DFAAM 300 A2 / 7138726
Download
DFAAM 400 A2 / 7138728
Download
DFAAM 500 A2 / 7138730
Download
DFAAM 600 A2 / 7138732
Download
Downloads

Datenblatt

DFAAM 100 A2 / 7138720, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 150 A2 / 7138722, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 200 A2 / 7138724, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 300 A2 / 7138726, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 400 A2 / 7138728, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 500 A2 / 7138730, 0.10MB, pdf
Download
DFAAM 600 A2 / 7138732, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren