Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 DD

Parent Art.Nr. cxmOID367551
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV 85 100 F DD 100 mm 0,75 mm 7131672
1 Stück 27,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Art.Nr. 7131672

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
DBV 85 200 F DD 200 mm 0,75 mm 7131676
1 Stück 31,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Art.Nr. 7131676

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
DBV 85 300 F DD 300 mm 0,75 mm 7131680
1 Stück 38,75 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Art.Nr. 7131680

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
DBV 85 400 F DD 400 mm 0,75 mm 7131684
1 Stück 42,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Art.Nr. 7131684

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
DBV 85 500 F DD 500 mm 0,75 mm 7131688
1 Stück 50,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Art.Nr. 7131688

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
DBV 85 600 F DD 600 mm 0,75 mm 7131692
1 Stück 54,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD

Art.Nr. 7131692

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 85 100 F DD / 7131672
Download
DBV 85 200 F DD / 7131676
Download
DBV 85 300 F DD / 7131680
Download
DBV 85 400 F DD / 7131684
Download
DBV 85 500 F DD / 7131688
Download
DBV 85 600 F DD / 7131692
Download
Downloads

Datenblatt

DBV 85 100 F DD / 7131672, 0.10MB, pdf
Download
DBV 85 200 F DD / 7131676, 0.10MB, pdf
Download
DBV 85 300 F DD / 7131680, 0.10MB, pdf
Download
DBV 85 400 F DD / 7131684, 0.10MB, pdf
Download
DBV 85 500 F DD / 7131688, 0.10MB, pdf
Download
DBV 85 600 F DD / 7131692, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren