Deckel für T-Abzweigstück DD

Parent Art.Nr. cxmOID6543
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFT 400 DD 400 mm 1,25 mm 7129386
1 Stück 297,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück DD
Deckel für T-Abzweigstück DD

Deckel für T-Abzweigstück DD

Art.Nr. 7129386

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFT 500 DD 500 mm 1,25 mm 7129408
1 Stück 356,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück DD
Deckel für T-Abzweigstück DD

Deckel für T-Abzweigstück DD

Art.Nr. 7129408

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFT 600 DD 600 mm 1,25 mm 7129424
1 Stück 413,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für T-Abzweigstück DD
Deckel für T-Abzweigstück DD

Deckel für T-Abzweigstück DD

Art.Nr. 7129424

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFT 400 DD / 7129386
Download
DFT 500 DD / 7129408
Download
DFT 600 DD / 7129424
Download
Downloads

Datenblatt

DFT 400 DD / 7129386, 0.11MB, pdf
Download
DFT 500 DD / 7129408, 0.11MB, pdf
Download
DFT 600 DD / 7129424, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren