Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6557
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 500 FS 500 mm 1,25 mm 7128509
1 Stück 107,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Art.Nr. 7128509

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFAA 550 FS 550 mm 1,25 mm 7128517
1 Stück 115,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Art.Nr. 7128517

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 550 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFAA 600 FS 600 mm 1,25 mm 7128525
1 Stück 121,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 FS

Art.Nr. 7128525

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 500 FS / 7128509
Download
DFAA 550 FS / 7128517
Download
DFAA 600 FS / 7128525
Download
Downloads

Datenblatt

DFAA 500 FS / 7128509, 0.10MB, pdf
Download
DFAA 550 FS / 7128517, 0.10MB, pdf
Download
DFAA 600 FS / 7128525, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren