Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 7131780 | EAN 4012196687688

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 90 050 FS 1 mm 7131780
1 Stück 41,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen FS
Deckel für 90°-Bogen FS

Deckel für 90°-Bogen FS

Art.Nr. 7131780

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß B 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 90 050 FS / 7131780
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 90 050 FS / 7131780, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren