Deckel für 90°-Bogen DD

Parent Art.Nr. cxmOID6524
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 90 400 DD 400 mm 1,25 mm 7130589
1 Stück 205,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 7130589

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 90 500 DD 500 mm 1,25 mm 7130600
1 Stück 250,75 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 7130600

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 90 600 DD 600 mm 1,25 mm 7130627
1 Stück 296,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen DD
Deckel für 90°-Bogen DD

Deckel für 90°-Bogen DD

Art.Nr. 7130627

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 90 400 DD / 7130589
Download
DFB 90 500 DD / 7130600
Download
DFB 90 600 DD / 7130627
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 90 400 DD / 7130589, 0.10MB, pdf
Download
DFB 90 500 DD / 7130600, 0.10MB, pdf
Download
DFB 90 600 DD / 7130627, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren