Deckel für 90°-Bogen A4

Parent Art.Nr. cxmOID415191
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 90 100 A4 100 mm 1 mm 7134982
1 Stück 113,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 7134982

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
DFB 90 200 A4 200 mm 1 mm 7134988
1 Stück 148,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 7134988

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
DFB 90 300 A4 300 mm 1 mm 7134990
1 Stück 190,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A4
Deckel für 90°-Bogen A4

Deckel für 90°-Bogen A4

Art.Nr. 7134990

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 90 100 A4 / 7134982
Download
DFB 90 200 A4 / 7134988
Download
DFB 90 300 A4 / 7134990
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 90 100 A4 / 7134982, 0.10MB, pdf
Download
DFB 90 200 A4 / 7134988, 0.10MB, pdf
Download
DFB 90 300 A4 / 7134990, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren