Deckel für 45°-Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID6501
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 100 FS 100 mm 1 mm 7128819
1 Stück 50,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen FS
Deckel für 45°-Bogen FS

Deckel für 45°-Bogen FS

Art.Nr. 7128819

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 150 FS 150 mm 1 mm 7128827
1 Stück 59,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen FS
Deckel für 45°-Bogen FS

Deckel für 45°-Bogen FS

Art.Nr. 7128827

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 200 FS 200 mm 1 mm 7128835
1 Stück 68,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen FS
Deckel für 45°-Bogen FS

Deckel für 45°-Bogen FS

Art.Nr. 7128835

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 300 FS 300 mm 1 mm 7128851
1 Stück 85,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen FS
Deckel für 45°-Bogen FS

Deckel für 45°-Bogen FS

Art.Nr. 7128851

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 100 FS / 7128819
Download
DFB 45 150 FS / 7128827
Download
DFB 45 200 FS / 7128835
Download
DFB 45 300 FS / 7128851
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 45 100 FS / 7128819, 0.11MB, pdf
Download
DFB 45 150 FS / 7128827, 0.11MB, pdf
Download
DFB 45 200 FS / 7128835, 0.11MB, pdf
Download
DFB 45 300 FS / 7128851, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren