Deckel für 45°-Bogen DD

Parent Art.Nr. cxmOID6503
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 100 DD 100 mm 1 mm 7131828
1 Stück 57,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen DD
Deckel für 45°-Bogen DD

Deckel für 45°-Bogen DD

Art.Nr. 7131828

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 150 DD 150 mm 1 mm 7131836
1 Stück 73,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen DD
Deckel für 45°-Bogen DD

Deckel für 45°-Bogen DD

Art.Nr. 7131836

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 200 DD 200 mm 1 mm 7131844
1 Stück 81,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen DD
Deckel für 45°-Bogen DD

Deckel für 45°-Bogen DD

Art.Nr. 7131844

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DFB 45 300 DD 300 mm 1 mm 7131860
1 Stück 107,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen DD
Deckel für 45°-Bogen DD

Deckel für 45°-Bogen DD

Art.Nr. 7131860

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 100 DD / 7131828
Download
DFB 45 150 DD / 7131836
Download
DFB 45 200 DD / 7131844
Download
DFB 45 300 DD / 7131860
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 45 100 DD / 7131828, 0.11MB, pdf
Download
DFB 45 150 DD / 7131836, 0.11MB, pdf
Download
DFB 45 200 DD / 7131844, 0.11MB, pdf
Download
DFB 45 300 DD / 7131860, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren