Deckel für 45°-Bogen A4

Parent Art.Nr. cxmOID415189
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 400 A4 400 mm 1,25 mm 7133990
1 Stück 255,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A4
Deckel für 45°-Bogen A4

Deckel für 45°-Bogen A4

Art.Nr. 7133990

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
DFB 45 500 A4 500 mm 1,25 mm 7133992
1 Stück 306,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A4
Deckel für 45°-Bogen A4

Deckel für 45°-Bogen A4

Art.Nr. 7133992

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
DFB 45 600 A4 600 mm 1,25 mm 7133994
1 Stück 378,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A4
Deckel für 45°-Bogen A4

Deckel für 45°-Bogen A4

Art.Nr. 7133994

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 400 A4 / 7133990
Download
DFB 45 500 A4 / 7133992
Download
DFB 45 600 A4 / 7133994
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 45 400 A4 / 7133990, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 500 A4 / 7133992, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 600 A4 / 7133994, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren