Deckel für 45°-Bogen A4

Parent Art.Nr. cxmOID415188
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 45 100 A4 100 mm 1 mm 7133984
1 Stück 102,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A4
Deckel für 45°-Bogen A4

Deckel für 45°-Bogen A4

Art.Nr. 7133984

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
DFB 45 200 A4 200 mm 1 mm 7133986
1 Stück 133,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A4
Deckel für 45°-Bogen A4

Deckel für 45°-Bogen A4

Art.Nr. 7133986

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
DFB 45 300 A4 300 mm 1 mm 7133988
1 Stück 171,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für 45°-Bogen A4
Deckel für 45°-Bogen A4

Deckel für 45°-Bogen A4

Art.Nr. 7133988

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 45 100 A4 / 7133984
Download
DFB 45 200 A4 / 7133986
Download
DFB 45 300 A4 / 7133988
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 45 100 A4 / 7133984, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 200 A4 / 7133986, 0.10MB, pdf
Download
DFB 45 300 A4 / 7133988, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren