Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7132115 | EAN 4012196688685

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnenformteil Anbau-Abzweigstück Typ RAA 305 und 605.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 050 FT 50 mm 1 mm 7132115
1 Stück 51,90 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT
Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Deckel für Anbau-Abzweigstück FT

Art.Nr. 7132115

Technische Daten

Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 050 FT / 7132115
Download
Downloads

Kataloge & Broschüren