Deckel für Anbau-Abzweigstück A4

Parent Art.Nr. cxmOID415194
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 200 A4 200 mm 1 mm 7136921
1 Stück 132,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136921

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
DFAA 300 A4 300 mm 1 mm 7136929
1 Stück 148,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück A4
Deckel für Anbau-Abzweigstück A4

Deckel für Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 7136929

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 200 A4 / 7136921
Download
DFAA 300 A4 / 7136929
Download
Downloads

Datenblatt

DFAA 200 A4 / 7136921, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 300 A4 / 7136929, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren