Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Parent Art.Nr. cxmOID6553
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 100 A2 100 mm 1 mm 7136900
1 Stück 75,85 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136900

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DFAA 200 A2 200 mm 1 mm 7136919
1 Stück 85,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136919

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DFAA 300 A2 300 mm 1 mm 7136927
1 Stück 95,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Deckel für Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 7136927

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 100 A2 / 7136900
Download
DFAA 200 A2 / 7136919
Download
DFAA 300 A2 / 7136927
Download
Downloads

Datenblatt

DFAA 100 A2 / 7136900, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 200 A2 / 7136919, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 300 A2 / 7136927, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren