Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Parent Art.Nr. cxmOID415198
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 400 A4 400 mm 1,25 mm 7136937
1 Stück 182,15 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Art.Nr. 7136937

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
DFAA 500 A4 500 mm 1,25 mm 7136944
1 Stück 199,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Art.Nr. 7136944

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
DFAA 600 A4 600 mm 1,25 mm 7136980
1 Stück 223,40 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Art.Nr. 7136980

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 400 A4 / 7136937
Download
DFAA 500 A4 / 7136944
Download
DFAA 600 A4 / 7136980
Download
Downloads

Datenblatt

DFAA 400 A4 / 7136937, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 500 A4 / 7136944, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 600 A4 / 7136980, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren