Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Parent Art.Nr. cxmOID6561
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 400 A2 400 mm 1,25 mm 7136935
1 Stück 117,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Art.Nr. 7136935

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFAA 500 A2 500 mm 1,25 mm 7136943
1 Stück 128,70 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Art.Nr. 7136943

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFAA 600 A2 600 mm 1,25 mm 7136978
1 Stück 144,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600

Art.Nr. 7136978

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 400 A2 / 7136935
Download
DFAA 500 A2 / 7136943
Download
DFAA 600 A2 / 7136978
Download
Downloads

Datenblatt

DFAA 400 A2 / 7136935, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 500 A2 / 7136943, 0.09MB, pdf
Download
DFAA 600 A2 / 7136978, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren