Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Parent Art.Nr. cxmOID6559
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAA 400 DD 400 mm 1,25 mm 7131356
1 Stück 83,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Art.Nr. 7131356

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFAA 550 DD 550 mm 1,25 mm 7131372
1 Stück 119,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Art.Nr. 7131372

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFAA 600 DD 600 mm 1,25 mm 7131380
1 Stück 126,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600 DD

Art.Nr. 7131380

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 4 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFAA 400 DD / 7131356
Download
DFAA 550 DD / 7131372
Download
DFAA 600 DD / 7131380
Download
Downloads

Datenblatt

DFAA 400 DD / 7131356, 0.10MB, pdf
Download
DFAA 550 DD / 7131372, 0.10MB, pdf
Download
DFAA 600 DD / 7131380, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren