Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Parent Art.Nr. cxmOID895246
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vorkonfektioniertes Spannband aus bandverzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung und Spannbandverschluss.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBF 15-300 FSK 300 mm 6490300
25 Stück 140,30 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490300

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-400 FSK 400 mm 6490304
25 Stück 151,20 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490304

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-500 FSK 500 mm 6490308
25 Stück 158,80 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490308

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-600 FSK 600 mm 6490312
25 Stück 166,60 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490312

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-700 FSK 700 mm 6490316
25 Stück 196,00 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490316

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-800 FSK 800 mm 6490320
25 Stück 216,70 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490320

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-900 FSK 900 mm 6490324
25 Stück 233,60 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490324

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-1000 FSK 1000 mm 6490328
25 Stück 250,40 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Spannband in Fixlängen FSK, steingrau

Art.Nr. 6490328

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 2,5 kN
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBF 15-300 FSK / 6490300
Download
SBF 15-400 FSK / 6490304
Download
SBF 15-500 FSK / 6490308
Download
SBF 15-600 FSK / 6490312
Download
SBF 15-700 FSK / 6490316
Download
SBF 15-800 FSK / 6490320
Download
SBF 15-900 FSK / 6490324
Download
SBF 15-1000 FSK / 6490328
Download
Downloads

Datenblatt

SBF 15-300 FSK / 6490300, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-400 FSK / 6490304, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-500 FSK / 6490308, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-600 FSK / 6490312, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-700 FSK / 6490316, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-800 FSK / 6490320, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-900 FSK / 6490324, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-1000 FSK / 6490328, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren