Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Parent Art.Nr. cxmOID895245
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vorkonfektioniertes Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung und Spannbandverschluss.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBF 8-200 A4K 200 mm 6490240
25 Stück 166,50 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490240

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,09 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 200 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-300 A4K 300 mm 6490244
25 Stück 180,70 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490244

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,09 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 300 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-400 A4K 400 mm 6490248
25 Stück 210,00 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490248

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,09 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 400 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-500 A4K 500 mm 6490252
25 Stück 225,00 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490252

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,09 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-600 A4K 600 mm 6490256
25 Stück 241,50 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490256

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,09 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBF 8-200 A4K / 6490240
Download
SBF 8-300 A4K / 6490244
Download
SBF 8-400 A4K / 6490248
Download
SBF 8-500 A4K / 6490252
Download
SBF 8-600 A4K / 6490256
Download
Downloads

Datenblatt

SBF 8-200 A4K / 6490240, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-300 A4K / 6490244, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-400 A4K / 6490248, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-500 A4K / 6490252, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-600 A4K / 6490256, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren