Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Parent Art.Nr. cxmOID895248
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vorkonfektioniertes Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung und Spannbandverschluss.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBF 15-300 A4K 300 mm 6490380
25 Stück 218,60 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490380

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 300 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-400 A4K 400 mm 6490384
25 Stück 244,00 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490384

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 400 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-500 A4K 500 mm 6490388
25 Stück 274,80 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490388

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-600 A4K 600 mm 6490392
25 Stück 304,70 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490392

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-700 A4K 700 mm 6490396
25 Stück 334,40 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490396

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 700 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-800 A4K 800 mm 6490400
25 Stück 370,00 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490400

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 800 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-900 A4K 900 mm 6490404
25 Stück 401,50 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490404

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 900 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-1000 A4K 1000 mm 6490408
25 Stück 433,40 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun
Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Spannband in Fixlängen A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490408

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 3,93 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBF 15-300 A4K / 6490380
Download
SBF 15-400 A4K / 6490384
Download
SBF 15-500 A4K / 6490388
Download
SBF 15-600 A4K / 6490392
Download
SBF 15-700 A4K / 6490396
Download
SBF 15-800 A4K / 6490400
Download
SBF 15-900 A4K / 6490404
Download
SBF 15-1000 A4K / 6490408
Download
Downloads

Datenblatt

SBF 15-300 A4K / 6490380, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-400 A4K / 6490384, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-500 A4K / 6490388, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-600 A4K / 6490392, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-700 A4K / 6490396, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-800 A4K / 6490400, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-900 A4K / 6490404, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-1000 A4K / 6490408, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren