Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Parent Art.Nr. cxmOID895244
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vorkonfektioniertes Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung und Spannbandverschluss.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBF 8-200 A2K 200 mm 6490210
25 Stück 149,40 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490210

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,16 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-300 A2K 300 mm 6490214
25 Stück 153,50 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490214

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,16 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 300 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-400 A2K 400 mm 6490218
25 Stück 176,50 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490218

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,16 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 400 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-500 A2K 500 mm 6490222
25 Stück 202,90 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490222

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,16 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
SBF 8-600 A2K 600 mm 6490226
25 Stück 217,90 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490226

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,16 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBF 8-200 A2K / 6490210
Download
SBF 8-300 A2K / 6490214
Download
SBF 8-400 A2K / 6490218
Download
SBF 8-500 A2K / 6490222
Download
SBF 8-600 A2K / 6490226
Download
Downloads

Datenblatt

SBF 8-200 A2K / 6490210, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-300 A2K / 6490214, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-400 A2K / 6490218, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-500 A2K / 6490222, 0.08MB, pdf
Download
SBF 8-600 A2K / 6490226, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren