Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Parent Art.Nr. cxmOID895247
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Vorkonfektioniertes Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung und Spannbandverschluss.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBF 15-300 A2K 300 mm 6490340
25 Stück 175,90 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490340

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 300 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-400 A2K 400 mm 6490344
25 Stück 190,70 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490344

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 400 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-500 A2K 500 mm 6490348
25 Stück 210,00 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490348

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-600 A2K 600 mm 6490352
25 Stück 236,40 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490352

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-700 A2K 700 mm 6490356
25 Stück 254,70 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490356

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 700 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-800 A2K 800 mm 6490360
25 Stück 279,50 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490360

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 800 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-900 A2K 900 mm 6490364
25 Stück 300,40 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490364

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 900 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
SBF 15-1000 A2K 1000 mm 6490368
25 Stück 346,20 € Preis / 100 Stück
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz
Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Spannband in Fixlängen A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490368

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBF 15-300 A2K / 6490340
Download
SBF 15-400 A2K / 6490344
Download
SBF 15-500 A2K / 6490348
Download
SBF 15-600 A2K / 6490352
Download
SBF 15-700 A2K / 6490356
Download
SBF 15-800 A2K / 6490360
Download
SBF 15-900 A2K / 6490364
Download
SBF 15-1000 A2K / 6490368
Download
Downloads

Datenblatt

SBF 15-300 A2K / 6490340, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-400 A2K / 6490344, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-500 A2K / 6490348, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-600 A2K / 6490352, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-700 A2K / 6490356, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-800 A2K / 6490360, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-900 A2K / 6490364, 0.08MB, pdf
Download
SBF 15-1000 A2K / 6490368, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren