Spannband A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490194 | EAN 4012196589692

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBR 8 A4K 6490194
40 m 178,40 € Preis / 100 m
Spannband A4K, kastanienbraun
Spannband A4K, kastanienbraun

Spannband A4K, kastanienbraun

Art.Nr. 6490194

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 1,09 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 9,3 mm
Maß B1 8 mm
Maß t 1 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 8,0 x 0,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBR 8 A4K / 6490194
Download
Downloads

Datenblatt

SBR 8 A4K / 6490194, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download