Spannband A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490282 | EAN 4012196590872

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBR 15 A2K 6490282
25 m 234,40 € Preis / 100 m
Spannband A2K, tiefschwarz
Spannband A2K, tiefschwarz

Spannband A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490282

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Ø Bruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5 mm
Abmessung 15,0 x 0,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBR 15 A2K / 6490282
Download
Downloads

Datenblatt

SBR 15 A2K / 6490282, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download