Klemmstück LKS 60/5 FT

Art.Nr. 6232485 | EAN 4012196175512

  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm

Klemmstück zur Befestigung von Weitspannkabelleitern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKS 60 5 FT 110 mm 6232485
10 Stück 4,40 € Preis / 1 Stück
Klemmstück LKS 60/5 FT
Klemmstück LKS 60/5 FT

Klemmstück LKS 60/5 FT

Art.Nr. 6232485

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKS 60 5 FT / 6232485
Download
Downloads

Datenblatt

LKS 60 5 FT / 6232485, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Weitspann-Systeme, 1.09MB, pdf
Download
Rastbare Deckel, 0.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LKS 60 5 FT / 6232485, 0.03MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download