Klemmstück LKS 40 FS

Art.Nr. 6221076 | EAN 4012196164530

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern mit 45 und 60 mm Seitenhöhe auf dem Wand- oder Stielausleger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKS 40 FS 45 mm 6221076
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Klemmstück LKS 40 FS
Klemmstück LKS 40 FS

Klemmstück LKS 40 FS

Art.Nr. 6221076

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKS 40 FS / 6221076
Download
Downloads

Datenblatt

LKS 40 FS / 6221076, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

LKS 40 FS / 6221076, 0.03MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download