Klemmstück LKS 40 A2

Art.Nr. 6017134 | EAN 4012196295630

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKS 40 A2 45 mm 6017134
10 Stück 4,30 € Preis / 1 Stück
Klemmstück LKS 40 A2
Klemmstück LKS 40 A2

Klemmstück LKS 40 A2

Art.Nr. 6017134

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKS 40 A2 / 6017134
Download
Downloads

Datenblatt

LKS 40 A2 / 6017134, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

LKS 40 A2 / 6017134, 0.03MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download