Eckblech FS

Parent Art.Nr. cxmOID5502
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Eckblech zur Vergrößerung des Radius und der Kabelauflage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Radius Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LEB 25 FS 250 mm 6221203
1 Stück 28,90 € Preis / 1 Stück
Eckblech FS
Eckblech FS

Eckblech FS

Art.Nr. 6221203

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Radius 250 mm
Maß a 250 mm
Seitenhöhe 45 mm
LEB 50 FS 500 mm 6221246
1 Stück 64,40 € Preis / 1 Stück
Eckblech FS
Eckblech FS

Eckblech FS

Art.Nr. 6221246

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Radius 500 mm
Maß a 500 mm
Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LEB 25 FS / 6221203
Download
LEB 50 FS / 6221246
Download
Downloads

Datenblatt

LEB 25 FS / 6221203, 0.09MB, pdf
Download
LEB 50 FS / 6221246, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren