Eckblech DD

Parent Art.Nr. cxmOID47185
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Eckblech zur Vergrößerung des Radius und der Kabelauflage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Radius Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LEB 25 DD 250 mm 6221216
1 Stück 30,85 € Preis / 1 Stück
Eckblech DD
Eckblech DD

Eckblech DD

Art.Nr. 6221216

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Radius 250 mm
Maß a 250 mm
Seitenhöhe 45 mm
LEB 50 DD 500 mm 6221259
1 Stück 79,60 € Preis / 1 Stück
Eckblech DD
Eckblech DD

Eckblech DD

Art.Nr. 6221259

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Radius 500 mm
Maß a 500 mm
Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LEB 25 DD / 6221216
Download
LEB 50 DD / 6221259
Download
Downloads

Datenblatt

LEB 25 DD / 6221216, 0.10MB, pdf
Download
LEB 50 DD / 6221259, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren