Auflager A2

Art.Nr. 6221017 | EAN 4012196164479

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Auflager zur Befestigung steigender oder fallender Kabelleitern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAL 70 A2 45 mm 6221017
20 Stück 8,80 € Preis / 1 Stück
Auflager A2
Auflager A2

Auflager A2

Art.Nr. 6221017

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LAL 70 A2 / 6221017
Download
Downloads

Datenblatt

LAL 70 A2 / 6221017, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen & Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download