Anschlussbauteil

Art.Nr. 6221467 | EAN 4012196976881

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Das Anschlussbauteil ist die Verbindung der Gewindestangensicherung mit dem Abhängesystem für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Es wird in einem Abstand von maximal 100 mm vom Ausleger auf den Untergurt des Leiterholms gesteckt. Nach Montage der Gewindestange ist das Anschlussbauteil gegen Abrutschen gesichert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ABL FT 6221467
20 Stück 9,25 € Preis / 1 Stück
Anschlussbauteil
Anschlussbauteil

Anschlussbauteil

Art.Nr. 6221467

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

ABL FT / 6221467, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren