Abstandhalter für Deckel

Art.Nr. 6065475 | EAN 4012196046195

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abstandshalter zur Montage von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern auf Abstand. Abstandshöhe 35 mm, Edelstahl 1.4301.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AH 35 A2 6065475
8 Stück 20,05 € Preis / 1 Stück
Abstandhalter für Deckel
Abstandhalter für Deckel

Abstandhalter für Deckel

Art.Nr. 6065475

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AH 35 A2 / 6065475
Download
Downloads

Datenblatt

AH 35 A2 / 6065475, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download