Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung
160 x 200
Ausführung der Sprossen
Profil ungelocht
Dimension
160x200x6000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
mm
Nutzquerschnitt
28200
mm²
Nutzquerschnitt
282
cm²
Oberfläche
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Seitenlochung
ja
Weitspann-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Abmessungen
Breite
200
mm
Höhe
160
mm
Länge
6000
mm
Länge
6000
ft
Maß B
200
mm
Maß L
6000
mm
Schlitzmaß Sprosse
16,50
Belastungen
Stützabstand 3,0m
2,9
kN/m
Stützabstand 3,5m
2,59
kN/m
Stützabstand 4,0m
2,3
kN/m
Stützabstand 4,5m
2,04
kN/m
Stützabstand 5,0m
1,8
kN/m
Stützabstand 6,0m
1,4
kN/m
Stützabstand 7,0m
1
kN/m
Stützabstand 8,0m
0,7
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 160
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm