Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID22334
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLG 1120 FT 6000 mm 200 mm 2 mm 6311059
6 m 112,85 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Art.Nr. 6311059

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 1,98 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,31 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1130 FT 6000 mm 300 mm 2 mm 6311063
6 m 118,55 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Art.Nr. 6311063

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 28100 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 1,98 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,31 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1140 FT 6000 mm 400 mm 2 mm 6311067
6 m 124,70 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Art.Nr. 6311067

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 37600 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 2,48 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,78 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
WKLG 1150 FT 6000 mm 500 mm 2 mm 6311071
6 m 130,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Art.Nr. 6311071

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 47100 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 2,48 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,78 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
WKLG 1160 FT 6000 mm 600 mm 2 mm 6311075
6 m 136,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Art.Nr. 6311075

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 56600 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 2,48 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,78 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKLG 1120 FT / 6311059
Download
WKLG 1130 FT / 6311063
Download
WKLG 1140 FT / 6311067
Download
WKLG 1150 FT / 6311071
Download
WKLG 1160 FT / 6311075
Download
Downloads

Datenblatt

WKLG 1160 FT / 6311075, 0.19MB, pdf
Download
WKLG 1140 FT / 6311067, 0.19MB, pdf
Download
WKLG 1150 FT / 6311071, 0.19MB, pdf
Download
WKLG 1130 FT / 6311063, 0.19MB, pdf
Download
WKLG 1120 FT / 6311059, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

18 Produkte