Weitspannkabelleiter WKL 2020

Parent Art.Nr. cxmOID1031617
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

WKL 200 = Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKL 2020 FT 6000 mm 200 mm 2,5 mm 6232102
6 m 277,50 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKL 2020
Weitspannkabelleiter WKL 2020

Weitspannkabelleiter WKL 2020

Art.Nr. 6232102

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Nutzquerschnitt 34400 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 200 mm

Belastungen

Stützabstand 6,0m 3 kN/m
Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 8,0m 2 kN/m
Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 10,0m 1 kN/m
Stützabstand 11,0m 1 kN/m
Stützabstand 12,0m 1 kN/m
WKL 2030 FT 6000 mm 300 mm 2,5 mm 6232104
6 m 281,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKL 2020
Weitspannkabelleiter WKL 2020

Weitspannkabelleiter WKL 2020

Art.Nr. 6232104

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Nutzquerschnitt 52400 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 200 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 200 mm

Belastungen

Stützabstand 6,0m 3 kN/m
Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 8,0m 2 kN/m
Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 10,0m 1 kN/m
Stützabstand 11,0m 1 kN/m
Stützabstand 12,0m 1 kN/m
WKL 2040 FT 6000 mm 400 mm 2,5 mm 6232106
6 m 286,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKL 2020
Weitspannkabelleiter WKL 2020

Weitspannkabelleiter WKL 2020

Art.Nr. 6232106

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Nutzquerschnitt 70400 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 200 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 200 mm

Belastungen

Stützabstand 6,0m 3 kN/m
Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 8,0m 2 kN/m
Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 10,0m 1 kN/m
Stützabstand 11,0m 1 kN/m
Stützabstand 12,0m 1 kN/m
WKL 2050 FT 6000 mm 500 mm 2,5 mm 6232108
6 m 291,60 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKL 2020
Weitspannkabelleiter WKL 2020

Weitspannkabelleiter WKL 2020

Art.Nr. 6232108

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Nutzquerschnitt 88400 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 200 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 200 mm

Belastungen

Stützabstand 6,0m 3 kN/m
Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 8,0m 2 kN/m
Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 10,0m 1 kN/m
Stützabstand 11,0m 1 kN/m
Stützabstand 12,0m 1 kN/m
WKL 2060 FT 6000 mm 600 mm 2,5 mm 6232110
6 m 296,00 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKL 2020
Weitspannkabelleiter WKL 2020

Weitspannkabelleiter WKL 2020

Art.Nr. 6232110

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Nutzquerschnitt 106400 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 200 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 200 mm

Belastungen

Stützabstand 6,0m 3 kN/m
Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 8,0m 2 kN/m
Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 10,0m 1 kN/m
Stützabstand 11,0m 1 kN/m
Stützabstand 12,0m 1 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKL 200

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKL 200
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKL 2020 FT / 6232102
Download
WKL 2030 FT / 6232104
Download
WKL 2040 FT / 6232106
Download
WKL 2050 FT / 6232108
Download
WKL 2060 FT / 6232110
Download
Downloads

Datenblatt

WKL 2050 FT / 6232108, 0.21MB, pdf
Download
WKL 2030 FT / 6232104, 0.21MB, pdf
Download
WKL 2040 FT / 6232106, 0.21MB, pdf
Download
WKL 2020 FT / 6232102, 0.21MB, pdf
Download
WKL 2060 FT / 6232110, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

18 Produkte