Winkelverbinder vertikal FS

Art.Nr. 6091379 | EAN 4012195437918

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRWVV 110 FS 2,5 mm 116 mm 110 mm 6091379
2 Stück 25,35 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder vertikal FS
Winkelverbinder vertikal FS

Winkelverbinder vertikal FS

Art.Nr. 6091379

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 283 mm
Breite 116 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRWVV 110 FS / 6091379
Download
Downloads

Datenblatt

WRWVV 110 FS / 6091379, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren