Winkelverbinder A4

Art.Nr. 6091397 | EAN 4012195403111

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRWVK 110 A4 2,5 mm 110 mm 6091397
2 Stück 68,50 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder A4
Winkelverbinder A4

Winkelverbinder A4

Art.Nr. 6091397

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal ja
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRWVK 110 A4 / 6091397
Download
Downloads

Datenblatt

WRWVK 110 A4 / 6091397, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren