Anschlussstück A2

Art.Nr. 6221386 | EAN 4012196165193

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anschlussstück zur nachträglichen Herstellung von Abzweigen mit gleichem Höhenniveau.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAS 60 A2 60 mm 60 mm 6221386
10 Stück 15,30 € Preis / 1 Stück
Anschlussstück A2
Anschlussstück A2

Anschlussstück A2

Art.Nr. 6221386

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LAS 60 A2 / 6221386
Download
Downloads

Datenblatt

LAS 60 A2 / 6221386, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download